

5 视频
规格
交期 | 通常 6 周内交付 |
---|
负载运行时间 瓦输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。 最小—最大值: 80-800 瓦 | |
---|---|
最大已使用容量 用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。 | |
Main Input Voltage | 220 V |
Other Input Voltage | 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 220 V |
Other Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 800 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 3 chinese outlet |
电缆长度 | 1.83 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | VRLA |
附带设备 | 软件光盘 用户手册 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
高度 | 22 cm |
---|---|
宽度 | 14.5 cm |
深度 | 39.7 cm |
产品净重 | 13 kg |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 47...70 Hz auto-sensing |
---|---|
输入电压限制 | 140...300 V |
最大输入电流 | 7 A |
开关电流能力 | 10 A |
输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
input current | 7 A (1 相) |
load power factor | 0.8 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
最大可配置功率(瓦) | 800 W |
---|---|
谐波失真 | 低于 2% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步 |
波峰系数 | 3 : 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% |
输出电压 THD | < 3% linear load |
bypass type | 内置旁路 |
功率 | 87 % (全负荷) 84 % (half load) 83 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
产品认证 | CE |
---|---|
标识 | CE标志 |
符合标准 | EN/IEC 62040-3 IEC 62040-1-1 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…90 % |
工作海拔 | 0...3333 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储相对湿度 | 0…90 % |
存储高度 | 0.00…1015.90 m |
声响级别 | 50 dBA |
IP 保护等级 | IP20 |
运行时间 | View Runtime Graph |
---|---|
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 4 小时 |
RBC™ 数量 | 3 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
电池充电电压(瓦) | 63 W rated |
Battery power in VAH | 252 VAh runtime |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
空闲槽 | 1 |
---|---|
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
包装重量 | 14 kg |
---|---|
包装1高度 | 32.5 cm |
包装1宽度 | 23 cm |
包装1长度 | 47.2 cm |
SCC14 | 10731304311116 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。