我们的品牌

"Smart-UPS 锂电池,短深型,1000VA,230V"

SMTL1000RMI2U

arrow2_down

规格

概要
外观Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期通常现货供应
主要信息
负载运行时间
information_circle
输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。
最小—最大值: 80-800 瓦
最大已使用容量
information_circle
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 伏
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
额定功率 [W]800 W
额定功率 [VA]1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
output connection type6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
机架单元数2U
电缆数量1
电池类型Li-Ion (锂离子)
附带设备安装指南
安装支架
USB电缆
通用
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
RedundantNo
物理参数
高度8.6 cm
宽度43.8 cm
深度31.8 cm
产品净重16.33 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
输入
输入电压限制160...286 V
网络频率50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输出
Maximum configurable power in VA1000 VA
最大可配置功率(瓦)800 W
转换时间一般 0.6 秒:最多 1 秒
拓朴在线互动式
波形类型正弦波
输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
相符性
产品认证C-Tick
CE
EAC
RCM
设备保护策略寿命: $150000
标识GS 标志
标准EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
环境
声响级别45 dB
热消散120 Btu/h
工作海拔0...10000 ft
运行温度0…40 °C
贮存环境温度-10…40 °C
存储高度0.00…7620.00 m
相对湿度0…95 % 非凝结
存储相对湿度0…95 % 非凝结
电池与运行时间
运行时间View Runtime Graphaction_new_window
效率View Efficiency Graphaction_new_window
可自动检测、可扩展的延时时间0
预装电池0
空电池槽0
典型充电时间3 小时
电池使用寿命8…10 年
Battery power in VAH239 VAh runtime
电池充电电压(瓦)79 W rated
通讯与管理
警报功能电池供电报警,低电报警
警报功能多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽1
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量645 J
滤波器多级噪声滤波器,符合ul1449标准
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height22.9 cm
Package 1 Width47.2 cm
Package 1 Length58.4 cm
Package 1 Weight18.6 kg
合同保修
保修单5 年维修或更换服务
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。