我们的品牌

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 100V, 6x NEMA 5-15R outlets, SmartSlot, AVR, LCD

SMT1500RMJ2U

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息

+ Lifecycle Services

arrow2_down

规格

概要
外观Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期通常 2 周内交付
主要信息
负载运行时间
information_circle
输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。
最小—最大值: 120-1200 瓦
最大已使用容量
information_circle
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
Main Input Voltage100 V
Main Output Voltage100 V
额定功率 [W]1200 W
额定功率 [VA]1200 VA
Input Connection TypeNEMA 5-15P
nb of power socket outlets6 NEMA 5-15R
机架单元数2U
电缆长度2.44 m
电缆数量1
电池类型铅酸电池
附带设备文档光盘
安装指南
安装支架
Smart-UPS RS232信号线
常用
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
物理参数
颜色黑色
高度8.6 cm
宽度43.2 cm
深度46.8 cm
产品净重27.8 kg
安装位置正面
mounting preferenceLower
安装类型Rack-mounted
two post mountable0
USB compatibleYes
输入
最大输入电流12 A
网络频率50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输出
谐波失真低于 7%
Maximum configurable power in VA1500 VA
最大可配置功率(瓦)1200 W
拓朴在线互动式
波形类型正弦波
输出频率47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步
57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
相符性
产品认证VCCI A 类
符合标准UL 1778
环境
声响级别46 dBA
工作海拔0...10000 ft
运行温度0…40 °C
贮存环境温度-15…45 °C
存储高度0.00…15240.00 m
相对湿度0…95 %
存储相对湿度0…95 %
电池与运行时间
运行时间View Runtime Graphaction_new_window
可自动检测、可扩展的延时时间0
预装电池0
空电池槽0
典型充电时间4 小时
RBC™ 数量1
电池使用寿命4…6 年
Battery power in VAH296 VAh runtime
电池充电电压(瓦)74 W rated
通讯与管理
有声报警电池供电报警,低电报警
控制面板多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽1
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量540 J
滤波器多级噪声滤波器,符合ul1449标准
包装单位
包装重量33 kg
包装1高度25.1 cm
包装1宽度59.4 cm
包装1长度60.3 cm
包装3的数量10
合同保修
保修单2 年(仅限零件)
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

环境披露

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。