




5 视频
+ Lifecycle Services
规格
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
负载运行时间 瓦输入受到 UPS 保护的所有设备的总负载(功耗)。这将用于预估设备在总断电时间内的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其在较长的断电期间运行,以此增加运行时间,提高可用性。 最小—最大值: 60-600 瓦 | |
---|---|
最大已使用容量 用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。 | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 600 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
宽度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
产品净重 | 17.24 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 170...300 V 可调 180...287 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 600 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全负荷) 78 % (in battery operation) |
输出频率(与主频率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CE VDE |
---|
声响级别 | 41 dBA |
---|---|
热消散 | 100 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
运行时间 | View Runtime Graph |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 170 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 56 W rated |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
---|---|
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
空闲槽 | 0 |
浪涌抑制能量 | 455 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
包装重量 | 19.5 kg |
---|---|
包装1高度 | 37.6 cm |
包装1宽度 | 32.8 cm |
包装1长度 | 59.5 cm |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
正在探查中
WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。