跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
合作伙伴登录
购物车中的产品数量为
0
注册成为合作伙伴
我们的品牌
Cancel
产品、软件 & 服务
解决方案
支持
如何购买
合作伙伴&联盟
China
我们的品牌
合作伙伴登录
注册成为合作伙伴
滚动图像以放大
APC Silcon 20kW 400V UPS,带1个BPI
SL20KHB1
停止生产日期
2010年12月31日
停止服务日期
2024年2月21日
推荐的替代产品
SL20KHB1替换产品:
star_stroke
添加到我的产品中
1×
Galaxy VS UPS 20kW 400V,1 个内部 7Ah 智能模块式电池串,可扩展至 2 个,开机 5x8
GVSUPS20KB2HS
联系支持人员
注册产品
订阅获取更多信息
+ Lifecycle Services
选择
审计
维护
按需服务
服务计划
保修
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
针对(1)个Silcon 20 - 40 kVA的(1)年期优越加服务计划
WADVPLUS-SL-11
显示更多服务 (9)
arrow2_down
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
查找答案
SL20KHB1替换产品: