我们的品牌

APC公司的维护旁路面板,200/208/230/240V 125A硬连线输入/输出

SBP20KP

arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
3 相
3 相
3 相
Main Output Voltage200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
output connector type硬线 3-wire (H N + E) 1
硬线 3-电线 (2PH + G) 1
机架单元数4U
电缆数量1
设备提供安装指南
架式安装支架
用户手册
物理参数
颜色黑色
高度17.8 cm
宽度43.2 cm
深度55.4 cm
产品净重19.32 kg
安装位置正面
mounting preferenceLower
安装类型Rack-mounted
输入
网络频率50/60 Hz
number of input connectors1 硬线 3-wire (H N + E)
1 硬线 3-电线 (2PH + G)
1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
可接受的输入电压200…240 V
Max line current125 A
input current limits125 A
负载容量20000 VA
负载功率因素范围0…1
输出
最大总负载电流125 A
保护类型Circuit breaker
功率99 %
相符性
产品认证CSA
GOST
环境
运行温度-20…50 °C
相对湿度0…95 %
工作海拔0...15000 ft
贮存环境温度-40…65 °C
存储相对湿度0…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
包装单位
包装重量31.36 kg
包装1高度30.5 cm
包装1宽度61 cm
包装1长度84.5 cm
合同保修
保修单2年
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。