我们的品牌

用于模拟电话线的APC浪涌保护模块,可进行更换,1U,与PRM4或PRM24机架安装底盘一起使用

PTEL2R

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
机架单元数0U
附带设备用户手册
物理参数
颜色黑色
高度4.4 cm
宽度1.9 cm
深度6.9 cm
产品净重0.02 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
输出
插座产品插孔数量1
相符性
产品认证cUL 认证
CE
符合标准UL 497A
环境
运行温度-15…45 °C
相对湿度0…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-15…45 °C
存储相对湿度0…95 %
存储高度0.00…3048.00 m
浪涌保护及滤波
数据线受保护<br />(仅多线)双模拟线路(4 线)
NM Surge Response Time (ns)1 ns common mode
peak current0.25 kA common mode
0.2 kA normal mode
Data line protection用于电话/传真/调制解调器/ DSL的模拟电话线(RJ - 45连接器)
包装单位
包装重量0.05 kg
包装1高度9.9 cm
包装1宽度3.3 cm
包装1长度9.5 cm
SCC1430731304202852
包装2的数量96
包装2重量6.70 kg
包装2高度206.38 mm
包装2宽度412.75 mm
包装2长度638.18 mm
包装3的数量28
合同保修
保修单寿命
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

REACh(不含 SVHC)

notification_ok

无铅

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。