规格
交期 | 通常 3 周内交付 |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2P + E |
提供的设备 | 安装指南 |
高度 | 15.2 cm |
---|---|
宽度 | 43.2 cm |
深度 | 40.6 cm |
净重 | 1.39 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Max line current | 32 A |
---|
最大总负载电流 | 32 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 60309 32 A 2P + E |
产品认证 | CE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15.2 cm |
Package 1 Width | 40.6 cm |
Package 1 Length | 43.2 cm |
Package 1 Weight | 2.3 kg |
保修单 | 1 年维修或更换服务 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
正在探查中
文档
软件和固件
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答