NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180)
NBES0311
规格
外观 | 用于监控数据中心或网络机柜内部温度的通用传感器。 |
---|---|
交期 | 通常现货供应 |
设备提供 | 安装指南 温度传感器 |
---|
产品净重 | 0.02 kg |
---|---|
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Not rack-mountable |
运行温度 | 0…55 °C |
---|---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
相对湿度 | 0…95 % |
贮存环境温度 | -15…65 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
存储相对湿度 | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 1.3 cm |
Package 1 Width | 22.9 cm |
Package 1 Length | 14 cm |
Package 1 Weight | 0.05 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息福利绩效
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。