我们的品牌

NetBotz USB自锁式电缆,低烟无卤(LSZH) - 5米

NBAC0214L

arrow2_down

规格

概要
外观更换用于将 NetBotz 摄像机盒连接至所选 NetBotz Appliance 的 USB 电缆。
交期通常 2 周内交付
主要信息
电缆长度5.00 m
设备提供USB电缆
物理参数
高度2.5 cm
宽度16.5 cm
深度16.5 cm
产品净重0.2 kg
安装类型Not rack-mountable
连接器 BUSB 2.0 type B 针型
连接器 AUSB 2.0 type A 针型
输出
端口量1
环境
运行温度0…45 °C
工作海拔0...10000 ft
相对湿度0…95 %
贮存环境温度-15…65 °C
存储高度0.00…15240.00 m
存储相对湿度0…95 %
包装单位
包装重量0.21 kg
包装1高度2.7 cm
包装1宽度17.8 cm
包装1长度30.5 cm
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。