规格
交期 | 特别订单 -- 需要提供交付周期 |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 相 |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V 3 相 |
额定功率 [W] | 250000 W |
额定功率 [VA] | 250000 VA |
颜色 | 白色 |
---|---|
高度 | 197 cm |
宽度 | 60 cm |
深度 | 90 cm |
产品净重 | 540 kg |
最大可配置功率(瓦) | 250000 W |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215 cm |
Package 1 Width | 106 cm |
Package 1 Length | 74 cm |
Package 1 Weight | 696 kg |
保修单 | 18 个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
符合
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。