





5 视频
+ Lifecycle Services
规格
外观 | 高效、易于部署的 80kW、400V 三相 UPS,可为边缘和中小型数据中心,以及商业和工业应用中的关键基础设施提供出色的电源保护和低总拥有成本。包括 5x8 开机服务和 3 个智能模块式高容量电池串,可扩展至 5 个电池串以延长运行时间。有关详细信息,请参阅电池运行时间图。 |
---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
Main Input Voltage | 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
额定功率 [W] | 80 kW |
额定功率 [VA] | 80 kVA |
电池类型 | 内部模块化电池 VRLA |
附带设备 | 灰尘过滤器 installation manual 综合网络管理 出厂时已安装电池模块 启动服务 EcoStruxure Ready |
redundant | No |
---|
颜色 | 白色 |
---|---|
高度 | 197 cm |
宽度 | 55 cm |
深度 | 84.7 cm |
产品净重 | 680 kg |
USB compatible | No |
网络频率 | 40...70 Hz |
---|---|
输入电压限制 | 340...460 V 400 V |
最大输入电流 | 144 A |
最大耐受短路电流 (Icw) | 65 kA |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
load power factor | 从0.7领先到0.7滞后,无降容条件下 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
最大可配置功率(瓦) | 80 kW |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
波峰系数 | 2.5 |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压公差 | +/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms |
输出电压 THD | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
bypass type | 内置静态旁路 |
Maximum configurable power in VA | 80 kVA |
符合标准 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 OSHPD |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3300 ft |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 10…80 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…3048.00 m |
声响级别 | 65 dBA |
热消散 | 9263 Btu/h |
IP 保护等级 | IP20 |
效率 | View Efficiency Graph |
---|---|
电源电压 | 480V |
电池电压放电结束 | 384 V |
放电结束时最大电池电流 | 217 A |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
控制面板 | 触摸液晶屏用户界面 |
---|---|
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
包装重量 | 270 kg |
---|---|
包装1高度 | 208.2 cm |
包装1宽度 | 75.5 cm |
包装1长度 | 101 cm |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无汞
RoHS 豁免信息
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。