我们的品牌

Galaxy VS UPS 40kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS40KRHS

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down
arrow2_down

规格

概要
外观Highly efficient, easy-to-deploy 40kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
交期通常 2 周内交付
主要信息
Main Input Voltage3 相
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 V 3 相
额定功率 [W]40 kW
额定功率 [VA]40 kVA
电池类型外部电池系统
Li-Ion (锂离子)
VRLA
附带设备灰尘过滤器
EcoStruxure IT ready (UPS)
安装指南
综合网络管理
电源模块发货时已安装
启动服务
常用
旁路电压容限+/- 10 %
redundantYes
物理参数
颜色白色
高度148.5 cm
宽度52.1 cm
深度84.7 cm
产品净重250 kg
输入
网络频率40...70 Hz
输入电压限制340...460 V 400 V
最大输入电流72 A
最大耐受短路电流 (Icw)65 kA
输入总谐波失真小于3%的满负荷
load power factor从0.7领先到0.7滞后,无降容条件下
输出
最大可配置功率(瓦)40 kW
输出频率(与主频率同步)50 Hz 与主频率同步
60 Hz 与主频率同步
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
波峰系数2.5
波形类型正弦波
输出电压公差+/-1% after 50ms
输出电压 THD< 1% linear load and < 5% non-linear load
过载工作125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
bypass type内置静态旁路
Maximum configurable power in VA40 kVA
相符性
符合标准EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCC 15 部分 A 级
IEC 60721-4-2等级2M2
UL 1778 第五版
环境
运行温度0…40 °C
相对湿度0…95 % 非凝结
工作海拔0...3300 ft
贮存环境温度-25…55 °C
存储相对湿度10…80 % 非凝结
声响级别68 dBA
热消散4333 Btu/h
IP 保护等级IP21
电池与运行时间
电源电压384-576VDC
电池电压放电结束307 V DC
放电结束时最大电池电流136 A
通讯与管理
控制面板触摸液晶屏用户界面
有声报警Audible and visible alarms prioritized by severity
包装单位
包装重量250 kg
包装1高度168 cm
包装1宽度64 cm
包装1长度99 cm
合同保修
保修单1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

中国 ROHS 管理办法

环境披露

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。