




1 视频
规格
外观 | 高效、易于部署的 40kW、400V 3 相不间断电源 (UPS),可为边缘、中小型数据中心以及商业和工业应用中的关键基础设施提供一流的电源保护。紧凑型设计、高密度技术和模块化架构将总拥有成本和运营效率保持在最高水平。Galaxy VS 利用获得专利的经济转换 (ECOnversion) 模式降低了高达 66% 的能量损失,效率水平高达 99%,高于行业领先水平(正常运行模式下为 97%),可节省更多能源。这款 UPS 支持 EcoStruxure,可以通过基于云进行监控和通过智能手机进行管理,让您高枕无忧。包括 5x8 启动服务。有关电池运行时的详细信息,请参阅“文档”选项卡下发布的运行时间图表。 |
---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
Main Input Voltage | 480 V 3 相 |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V 3 相 |
额定功率 [W] | 40 kW |
额定功率 [VA] | 40 kVA |
output connector type | 硬线 4-电线 (3PH + G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1 |
电池类型 | 外部电池系统 Li-Ion (锂离子) VRLA |
附带设备 | 灰尘过滤器 安装指南 综合网络管理 电源模块发货时已安装 启动服务 顶部及底部电缆入口 |
旁路电压容限 | +/- 10 % |
---|---|
最大旁路输入电流 | 61 A |
Redundant | No |
颜色 | 白色 |
---|---|
高度 | 148.5 cm |
宽度 | 52.1 cm |
深度 | 84.7 cm |
产品净重 | 206 kg |
USB compatible | No |
网络频率 | 40...70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 硬线 4-电线 (3PH + G) |
输入电压限制 | 408...552 V 480 V |
最大输入电流 | 62 A |
最大耐受短路电流 (Icw) | 65 kA |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
Load power factor | 从0.7领先到0.7滞后,无降容条件下 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
最大可配置功率(瓦) | 40 kW |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率 | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步 |
波峰系数 | 2.5 |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压公差 | +/-1% after 50ms |
输出电压 THD | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
Bypass type | 内置静态旁路 |
Maximum configurable power in VA | 40 kVA |
产品认证 | ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
符合标准 | CSA C22.2 编号107.3 FCC 15 部分 A 级 IEC 62040-3 IEC 60721-4-2等级2M2 UL 1778 第五版 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3281 ft |
贮存环境温度 | -25…55 °C |
存储相对湿度 | 10…80 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 61 dBA |
热消散 | 3845.4 Btu/h |
IP 保护等级 | IP21 |
效率 | View Efficiency Graph |
---|---|
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
电源电压 | 384-576VDC |
电池电压放电结束 | 307 V DC |
放电结束时最大电池电流 | 135 A |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
空闲槽 | 1 |
---|---|
控制面板 | 触摸液晶屏用户界面 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 168 cm |
Package 1 Width | 99 cm |
Package 1 Length | 64 cm |
Package 1 Weight | 235 kg |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无汞
环境认证
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
中国 ROHS 管理办法
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。