


1 视频
规格
外观 | 模块式电池柜,用于延长带内置电池的 UPS 的运行时间。此款电池柜不带电池,因此需单独购买电池。电池柜中可安装和监控多达 6 个电池组。 |
---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
电池类型 | VRLA |
---|---|
设备提供 | 安装指南 |
颜色 | 白色 |
---|---|
高度 | 148.5 cm |
宽度 | 52.1 cm |
深度 | 84.7 cm |
产品净重 | 145 kg |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
贮存环境温度 | -15…40 °C |
空电池槽 | 6 |
---|---|
预装电池 | 0 |
安装方式 | 附加电池机柜 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 166.4 cm |
Package 1 Width | 99 cm |
Package 1 Length | 63.5 cm |
Package 1 Weight | 205 kg |
保修单 | 18 个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无汞
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。