


1 视频
规格
外观 | 一个 7Ah 电池模块,适用于 Galaxy VS UPS。 |
---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
电池类型 | VRLA |
---|
高度 | 16 cm |
---|---|
宽度 | 13 cm |
深度 | 78 cm |
产品净重 | 30 kg |
安装方式 | 附加电池机柜 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 18 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 15 cm |
Package 1 Weight | 31 kg |
保修单 | 18 个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。