

1 视频
规格
外观 | 维护旁路面板,用于在维护过程中将 UPS 完全隔离 Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations |
---|---|
交期 | 通常 2 周内交付 |
颜色 | 白色 |
---|---|
高度 | 45 cm |
宽度 | 40 cm |
深度 | 15 cm |
产品净重 | 12 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27 cm |
Package 1 Width | 53 cm |
Package 1 Length | 59 cm |
Package 1 Weight | 14.969 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 94 cm |
Package 2 Width | 80 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 132 kg |
保修单 | 18 个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无汞
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。