我们的品牌

空电池柜,1100mm 宽

GVEBC11

arrow2_down

规格

概要
外观空电池柜用于配合第三方电池使用。需要电池断路器套件(单独出售)。
交期通常 2 周内交付
主要信息
电池类型VRLA
设备提供安装指南
物理参数
高度197 cm
宽度110 cm
深度85 cm
产品净重230 kg
安装类型Not rack-mountable
环境
运行温度0…40 °C
贮存环境温度-25…55 °C
电池与运行时间
空电池槽0
预装电池0
安装方式附加电池机柜
电池的伏安时容量0 VAh
包装单位
包装重量250 kg
包装1高度210 cm
包装1宽度133 cm
包装1长度97 cm
合同保修
保修单18 个月
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

正在探查中

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。