

规格
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
高度 | 6 cm |
---|---|
宽度 | 13 cm |
深度 | 10 cm |
产品净重 | 2.36 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...30000 ft |
贮存环境温度 | -20…45 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.00…9144.00 m |
保修单 | 6个月 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
正在探查中
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。