我们的品牌

Emergency Power Off (EPO)

EPW9

arrow2_down

规格

概要
外观紧急电源关闭系统,输入/输出:24VDC (InfraStruXure电路),48 VDC (外部电路),电流:1 A,频率:50/60Hz,电路(数量):9个,接触器状态:常开,安装:表面安装,连接:后部的可移动面板,顶部和底部突起1/2英寸和3/4英寸,按钮:标准,22mm金属体;40mm蘑菇形头;推/拉,电线连接:#24至18 AWG电线接地桩用于#8环形接线柱。
交期通常现货供应
主要信息
电缆数量1
设备提供用户手册
物理参数
颜色黑色
高度22.6 cm
宽度25.1 cm
深度6.6 cm
产品净重2.9 kg
安装类型Not rack-mountable
相符性
产品认证cUL listed
列出的 UL
环境
运行温度-5…45 °C
相对湿度5…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-5…45 °C
存储相对湿度5…95 %
存储高度0.00…3048.00 m
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30.5 cm
Package 1 Width12.7 cm
Package 1 Length30.5 cm
Package 1 Weight3.14 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left

欧盟ROHS指令

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。