

规格
外观 | 可安装在机柜内的不同位置;例如:可在垂直安装法兰和垂直0U配件通道上安装。针对机架式PDU和其它小型配件提供了安装选项。 |
---|---|
交期 | 通常现货供应 |
附带设备 | 安装指南 安装配件 |
---|
高度 | 8.4 cm |
---|---|
宽度 | 11.3 cm |
深度 | 5.3 cm |
产品净重 | 0.23 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11.4 cm |
Package 1 Width | 19.1 cm |
Package 1 Length | 16.5 cm |
Package 1 Weight | 0.449 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
Take-back program available
福利绩效
REACh(不含 SVHC)
无有毒重金属
无汞
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。