我们的品牌

NetShelter CH 2200(高)* 800(宽)* 800(深)FG - 不带侧板,黑色

AR1788-0

notification_critical
information_stroke
  • 何为商品化截止日期?

    商品化截止日期是施耐德电气将接受该型号产品报盘的截止日期。但售后服务(维修、备用件等)依旧有效,直至产品生命周期结束。

  • 需要更多帮助?

    请联系 客户关爱中心 - 24小时全天候服务。

AR1788-0替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息

+ Lifecycle Services

arrow2_down

规格

概要
外观具有48U空间的高大型通用IT机柜适用于可在每个机柜的占地面积上利用更高的空间并提供更多的安装空间的环境。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间,适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。
交期通常 4 周内交付
主要信息
机架单元数47U
附带设备并柜安装配件
前、后柜门
门锁钥匙
键控式门和侧面板
4 螺栓固定支架
柜顶
侧板
开箱单
物理参数
颜色黑色
高度220 cm
宽度80 cm
深度80 cm
产品净重89.2 kg
安装位置正面
mounting preferenceNo preference
安装类型Rack-mounted
rack width19"
永久容许负载798.32 kg 动态
997.90 kg 静态
相符性
符合标准EIA-310E
包装单位
包装重量97.2 kg
包装1高度232 cm
包装1宽度84 cm
包装1长度87 cm
合同保修
保修单3 年维修或更换服务
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

REACh(不含 SVHC)

notification_ok

无有毒重金属

notification_ok

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。