我们的品牌

APC公司的#125更换电池盒

APCRBC125

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage直流
电池类型VRLA
设备提供所需的所有连接器
电池回收指南
安装指南
可再用包装
保修卡
物理参数
高度9.8 cm
宽度5.1 cm
深度15.1 cm
产品净重1.93 kg
安装类型Not rack-mountable
USB compatibleNo
环境
运行温度0…40 °C
工作海拔0...3000 ft
相对湿度0…95 %
贮存环境温度0…30 °C
存储相对湿度0…95 %
电池与运行时间
安放电池内部电池
空电池槽0
预装电池0
电源电压12 V
RBC™ 数量1
包装单位
包装重量2.16 kg
包装1高度8.3 cm
包装1宽度17.3 cm
包装1长度21.1 cm
包装3的数量240
合同保修
保修单1 年维修或更换服务
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

欧盟ROHS声明

环境披露

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。