我们的品牌

UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring

AP9641

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
设备提供温度传感器
用户手册
USB电缆
物理参数
高度3.8 cm
宽度12.1 cm
深度11.4 cm
产品净重0.09 kg
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
相符性
符合标准EN 55022 A 级
EN 55024
ICES-003
产品认证AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类
FCC 部分 15 等级 A
GOST
VCCI A 类
环境
运行温度0…45 °C
工作海拔0...10000 ft
相对湿度0…95 %
贮存环境温度-5…45 °C
存储高度0.00…15240.00 m
存储相对湿度0…95 %
通讯与管理
验证Radius
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5.1 cm
Package 1 Width15.9 cm
Package 1 Length23.5 cm
Package 1 Weight0.34 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。