规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
---|---|
电缆长度 | 0.61 m |
电缆数量 | 6 |
颜色 | 红色 |
---|---|
高度 | 30 cm |
宽度 | 6 cm |
深度 | 6.5 cm |
产品净重 | 1.12 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Max line current | 16 A |
---|---|
输入电流限值 | 16 A |
最大总负载电流 | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
线缆长度 | 0.61 m |
产品认证 | CCC CSA PSE 列出的 UL VDE |
---|
运行温度 | 0…75 °C |
---|---|
相对湿度 | 20…80 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -25…75 °C |
存储相对湿度 | 20…80 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 30 cm |
Package 1 Width | 6.5 cm |
Package 1 Length | 6 cm |
Package 1 Weight | 1.12 kg |
Number of Units in Package 3 | 390 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。