我们的品牌

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.8m, Blue

AP8706S-WWX591

Take-back
Take-back
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Input Connection TypeIEC 60320 C14
电缆长度1.83 m
物理参数
颜色兰色
高度24 cm
宽度7.5 cm
深度5.5 cm
净重1.35 kg
Mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
输入
Max line current10 A
Input current limits10 A
输出
最大总负载电流10 A
Number of power socket outlets1 IEC 60320 C13
线缆长度1.83 m
相符性
产品认证CCC
PSE
VDE
环境
运行温度0…70 °C
相对湿度20…80 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-25…75 °C
存储相对湿度20…80 %
存储高度0.00…15240.00 m
包装单位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height24 cm
Package 1 Width5.5 cm
Package 1 Length7.5 cm
Package 1 Weight1.35 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无铅

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。