

规格
外观 | 通过此独特的易于使用的电缆固定方法来腾出空间和固定机架安装式PDU和相连IT设备之间的电源线。虽然这些线将接入任何标准的IEC插座或电源插座,但“锁紧”功能只有在与APC AP8000系列机架PDU或带有内置锁紧插座的IT设备一起使用时才有效。这些锁紧连接器可以减少电缆意外断开和负载脱落的可能性。 |
---|---|
交期 | 通常现货供应 |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
电缆长度 | 0.61 m |
电缆数量 | 6 |
设备提供 | 3 根左角跳线 3 根右角跳线 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 24 cm |
宽度 | 7 cm |
深度 | 4 cm |
产品净重 | 0.7 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Max line current | 10 A |
---|---|
输入电流限值 | 10 A |
最大总负载电流 | 10 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
线缆长度 | 0.61 m |
产品认证 | CCC PSE VDE |
---|
运行温度 | 0…70 °C |
---|---|
相对湿度 | 20…80 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -25…75 °C |
存储相对湿度 | 20…80 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24 cm |
Package 1 Width | 4 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Package 1 Weight | 0.7 kg |
Number of Units in Package 3 | 540 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。