我们的品牌

机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19

AP8459WW

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
Green Premium™
节能
Take-back
透明
RoHS/REACh
节能
Take-back
透明
RoHS/REACh
arrow2_down

规格

概要
外观APC公司的按插座计量式机架配电单元(PDU)提供了单独的插座电力计量功能,从而能够实现能源优化和电路保护。当前的计量功能提供了对于所连接负载的实时远程监控。按插座计量式机架配电单元可以提供电力使用数据,从而可使数据中心管理人员能够对负载平衡做出明智的决策并确定IT环境的合理规模,以便降低总体拥有成本。按插座计量式机架配电单元包括实际功率监测、一个温度/湿度传感器端口、锁定型IEC插座以及超低外形的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口访问和配置按插座计量式机架配电单元,这些接口得到了使用InfraStruxure Central、Operations、Capacity和Energy Efficiency管理软件的APC公司的集中管理平台的支持。
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
PDU 类型Metered outlet
Main Output Voltage200 V
208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
机架单元数0U
提供的设备CAN端口终结器
安装指南
架式安装支架
安全指南
串行配置电缆
物理参数
颜色黑色
高度182.9 cm
宽度5.6 cm
深度5.1 cm
净重6.08 kg
安装位置侧面
Mounting preferenceNo preference
安装类型Rack-mounted
输入
额定电流 [In]16 A
可接受的输入电压100…240 V
Input current limits20 A
负载容量3300 VA
网络频率50/60 Hz
输出
Number of power socket outlets21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
相符性
产品认证PSE
列出的 UL
VCCI A 类
VDE
符合标准EN 55022 A 级
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC 15 部分 A 级
ICES-003
环境
运行温度-5…60 °C
相对湿度5…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-25…65 °C
存储相对湿度5…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
包装单位
Unit Type of Package 1Db
Number of Units in Package 11
Package 1 Height203.7 cm
Package 1 Width16.3 cm
Package 1 Length11.7 cm
Package 1 Weight8.35 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续
Green Premium™

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。