

机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准
AP6221CH
中断日期14 六月 2022
AP6221CH替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 220 伏 |
---|---|
Main Output Voltage | 220 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
机架单元数 | 2U |
设备提供 | 水平安装支架 垂直安装支架 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 4.4 cm |
宽度 | 44.5 cm |
深度 | 3.8 cm |
产品净重 | 1.16 kg |
安装位置 | 正面 后面 |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Rack-mounted |
可接受的输入电压 | 200…240 V |
---|---|
Max line current | 16 A |
输入电流限值 | 16 A |
负载容量 | 3520 VA |
网络频率 | 50 Hz |
number of power socket outlets | 12 IEC 60320 C13 |
---|
产品认证 | CE |
---|
运行温度 | -5…45 °C |
---|---|
相对湿度 | 5…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -25…65 °C |
存储相对湿度 | 5…95 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6 cm |
Package 1 Width | 49.5 cm |
Package 1 Length | 5 cm |
Package 1 Weight | 1.207 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无铅
认证与标准
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。