



+ Lifecycle Services
规格
交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V |
---|---|
PDU 类型 | 基本 |
Main Output Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
机架单元数 | 2U |
提供的设备 | 安装指南 安全指南 |
高度 | 4.4 cm |
---|---|
宽度 | 38.8 cm |
深度 | 9.3 cm |
净重 | 1.56 kg |
安装位置 | 正面 后面 |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
额定电流 [In] | 16 A |
---|---|
可接受的输入电压 | 100…240 V |
Max line current | 20 A |
Input current limits | 20 A |
负载容量 | 2300 VA |
网络频率 | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 7 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
---|
产品认证 | cUL listed CE EAC IRAM PSE 列出的 UL VDE |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21 cm |
Package 1 Width | 7.6 cm |
Package 1 Length | 43.6 cm |
Package 1 Weight | 2.02 kg |
SCC14 | 50731304327856 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息
资源性能
高能效产品
Take-back program available
福利绩效
无汞
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。