我们的品牌

机架配电单元,基础型,0U/1U,120-240V/15A,220-240V/10A,(8)个C13插孔

AP6015A

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V
Main Output Voltage100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
机架单元数2U
设备提供安装指南
安全指南
物理参数
颜色黑色
高度24 cm
宽度4.4 cm
深度9.3 cm
产品净重0.91 kg
安装位置正面
后面
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
输入
额定电流 [In]12 A
可接受的输入电压100…240 V
Max line current15 A
input current limits15 A
负载容量2300 VA
网络频率50/60 Hz
输出
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
相符性
产品认证cUL listed
CE
EAC
IRAM
列出的 UL
VDE
包装单位
包装重量1.37 kg
包装1高度28.6 cm
包装1宽度21 cm
包装1长度13 cm
SCC1410731304327797
包装3的数量192
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无铅

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。