我们的品牌

机架配电单元,基础型,垂直安装,220-240V,32A,(20)个C13插孔,(6)个C19插孔

AP6009A

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
arrow2_down

规格

概要
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Input Connection TypeIEC 60309 32 A 2P + E
机架单元数0U
电缆长度3.05 m
电缆数量1
设备提供安装指南
安全指南
物理参数
高度162.6 cm
宽度5.6 cm
深度4.3 cm
产品净重6.18 kg
安装位置侧面
mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
输入
可接受的输入电压200…240 V
input current limits32 A
负载容量7400 VA
网络频率50/60 Hz
输出
number of power socket outlets20 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19
相符性
产品认证CE
EAC
IRAM
VDE
环境
运行温度0…50 °C
相对湿度5…95 %
工作海拔0...10000 ft
贮存环境温度-15…65 °C
存储相对湿度5…95 %
存储高度0.00…15240.00 m
包装单位
Package 1 Weight8 kg
Package 1 Height187.5 cm
Package 1 Width22.6 cm
Package 1 Length13.5 cm
Number of Units in Package 335
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green premium brand logo
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
资源性能

高能效产品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
福利绩效

无铅

notification_ok

REACh法规

欧盟ROHS指令

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。