




屋顶风扇托盘,208/230VAC,50/60HZ,用于NetShelter SX 750毫米宽x 1070毫米深机柜
ACF504
规格
外观 | 机架风扇架是一种帮助 Netshelter 机柜散热的低成本解决方案。 该系统可以很方便地安装到机柜顶部并从机架顶盖排热。 壁挂式机柜还可以将机架风扇架系统安装在机架底座中。 风扇架旨在促进机柜内的空气从下向上流动。 |
---|---|
交期 | 通常现货供应 |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 Schuko CEE 7/7P BS1363A 英国 |
电缆数量 | 1 |
附带设备 | 安装指南 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 6 cm |
宽度 | 72.4 cm |
深度 | 89.3 cm |
净重 | 10.23 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Rack-mounted |
网络频率 | 50/60 Hz |
---|
产品认证 | PSE |
---|---|
符合标准 | CSA C22.2 No 60950 UL 60950 |
air flow | 207.66 l/s |
---|---|
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 62 dBA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16.5 cm |
Package 1 Width | 99.1 cm |
Package 1 Length | 91.4 cm |
Package 1 Weight | 14 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。