我们的品牌

机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹

ACF202BLK

arrow2_down

规格

概要
外观带有外壳并采用端到端通风的设备给 IT 和设施管理人员带来了很多挑战,尤其是在制冷方面更是如此。 由于大多数机柜在设计上采用的都是从前端到后端的通风模式,因此在采用端到端通风的设备上很难保持理想的工作温度。 机架侧面气流分配单元是一种可安装在 2U 机架上的气流分配产品,适用于采用端到端通风的网络设备或服务器。 它从机架前面吸入经过调节的空气,然后将其配送到网络设备的侧面进气口。
交期通常现货供应
主要信息
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C13
IEC 60320 C14
机架单元数2U
电缆数量2
提供的设备安装指南
用户手册
通用
air flow122.71 l/s
物理参数
颜色黑色
高度8.7 cm
宽度43.1 cm
深度66.9 cm
净重14.55 kg
Mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
输入
网络频率50/60 Hz
相符性
产品认证cUL 认证
CE
GOST
UL 认证
通讯与管理
警报功能电源打开/关闭指示器
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height24.1 cm
Package 1 Width66 cm
Package 1 Length78.7 cm
Package 1 Weight19.509 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
福利绩效

无汞

notification_ok

RoHS 豁免信息

REACh法规

欧盟ROHS指令

中国 ROHS 管理办法

中国 ROHS 声明

中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。