


+ Lifecycle Services
规格
外观 | 机架气流分配单元是一种与高架地板连通并将供应的空气直接送入机柜的 2U 风扇设备。 这样可以避免经调节的空气在到达设备之前与温度较高的机房空气混合。 这不仅最大限度地减小了机柜顶部与底部之间的温差,同时还可防止排出的热空气回流到机柜入口。 建议将此产品用于具有 1.5kW 以上负载的机架机柜,它可以为不超过 3.5kW 的负载提供通风。 此产品也非常适合高架地板环境中的机柜,在这种环境中,地板下方的气流分配是不足的。 |
---|---|
交期 | 通常现货供应 |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 IEC 60320 C14 |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 2 |
提供的设备 | 架式安装支架 用户手册 |
air flow | 198.22 l/s |
---|
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.9 cm |
宽度 | 42.2 cm |
深度 | 73.7 cm |
净重 | 18.64 kg |
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Rack-mounted |
输入功率 | 230 W |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz |
产品认证 | CE UL 认证 |
---|
声响级别 | 70 dBA |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25.4 cm |
Package 1 Width | 83.8 cm |
Package 1 Length | 83.8 cm |
Package 1 Weight | 26.82 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。