我们的品牌

用于NetShelter SX 42U的APC机架气流遏制后部组件,宽度为750mm

ACCS1006

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
Green Premium™
RoHS/REACh
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

规格

概要
交期通常 2 周内交付
主要信息
机架单元数42U
设备提供安装指南
物理参数
颜色黑色
高度191.1 cm
宽度75 cm
深度19.6 cm
产品净重25.6 kg
Mounting preferenceNo preference
安装类型Not rack-mountable
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height15.2 cm
Package 1 Width203.2 cm
Package 1 Length66 cm
Package 1 Weight33.41 kg
合同保修
保修单2年内维修或更换
arrow2_down

可持续
Green Premium™

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
RoHS/REACh
RoHS/REACh
arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。