





规格
交期 | 特别订单 -- 需要提供交付周期 |
---|
Main Input Voltage | 380 V 3 相 400 V 3 相 415 V 3 相 |
---|---|
设备提供 | 安装指南 |
气流 | 2137.92 l/s |
---|
高度 | 89 cm |
---|---|
宽度 | 90 cm |
深度 | 90 cm |
产品净重 | 48 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
网络频率 | 50 Hz |
---|
产品认证 | TÜV |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 121.9 cm |
Package 1 Width | 137.2 cm |
Package 1 Length | 114.3 cm |
Package 1 Weight | 120 kg |
保修单 | 1 年(仅限零件) |
---|
可持续
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息欧盟ROHS指令
不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。