我们的品牌

Flooded Receiver, 20L, 219mm diameter, 640mm length, PED with heater

ACAC75015

notification_ok
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
Green Premium™
RoHS/REACh
RoHS/REACh
arrow2_down

规格

概要
交期通常 4 周内交付
物理参数
颜色黑色
高度23.9 cm
宽度23.9 cm
深度66 cm
产品净重39 kg
安装类型Not rack-mountable
环境
运行温度-20…50 °C
工作海拔0...10000 ft
包装单位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height38 cm
Package 1 Width110.5 cm
Package 1 Length41 cm
Package 1 Weight68.04 kg
合同保修
保修单18 个月
arrow2_down

可持续
Green Premium™

Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
了解详细信息arrow2_left
RoHS/REACh
RoHS/REACh
arrow2_down

文档

arrow2_down

软件和固件

需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!

轻松找到最常见问题的答案。