

规格
交期 | 特别订单 -- 需要提供交付周期 |
---|
设备提供 | 用户手册 |
---|
颜色 | 灰色 |
---|---|
深度 | 37 cm |
高度 | 4.5 cm |
产品净重 | 3 kg |
宽度 | 48 cm |
运行温度 | -10…60 °C |
---|---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
相对湿度 | 0…95 % |
贮存环境温度 | -10…60 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
存储相对湿度 | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12 cm |
Package 1 Width | 37 cm |
Package 1 Length | 59 cm |
Package 1 Weight | 3.992 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
文档
软件和固件
需要更多信息?请查阅我们的技术常见问题解答!
轻松找到最常见问题的答案。