浏览常见问题解答

三相输入和单相输入时空开容量要求相同的原因

发布日期: 27 五月 2013

 此文档适用于SURT8000、SURT10000、SURT15K和SURT20K系列,即既有三单又有单单接线方式的系列产品。

如用户手册中标注如下:

系统

接线

相数

电压

满载电流

(额定)

外部输入断路器(标准)

配线尺寸

(尺寸)

SURT7500

输入

1

220/230/240V

38A

50 amp/ 2个电极

10mm2

输入

3+

中性

380/400/415V

在线时14amp/相,旁路模式中L1上为38amp

50 amp/ 4个电极

10mm2

输出

1

220/230/240V

38 amp

 

10mm2

SURT10000

输入

1

220/230/240V

50 amp

63 amp/ 2个电极

16mm2

输入

3+

中性

380/400/415V

在线时18amp/相,旁路模式中L1上为50amp

63 amp/ 4个电极

16mm2

我们可以看到,SURT10000三相输入时,正常情况下各相电流满载仅为18A,但是当机器转到旁路模式时,L1上满载电流会变为50A,即转旁路模式情况下,机器会由L1直接联通到输出,这种情况下电流会增加,为保证机器在转旁路的情况下能够正常给后方负载供电,所以需要为50A的输入空开。
所以这一系列产品三单接线和单单接线时空开容量要求相同。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。