浏览常见问题解答

SUM系列产品相关参数介绍

发布日期: 11 十二月 2012

SUM系列产品是先进的机架/塔式互换具有可扩展型功能的UPS,满足客户对更高可用性的模块化热插拔组件和网络管理要求。
具体型号包括:SUM1500RMXLI2U以及SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U:

Image

背面:

Image

SUM3000RMXLI2U:

Image

背板:

Image

具体参数如下:

 

SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U

输出

   

输出功率容量

2850 瓦数 / 3000 VA

1425 瓦数 / 1500 VA

最大可配置功率

2850 瓦数 / 3000 VA

1425 瓦数 / 1500 VA

额定输出电压

230V

230V

输出电压可调范围

可设置为220230240 输出电压

可设置为220230240 输出电压

满负载效率

95%

95%

输出电压失真

满负荷时低于 5%

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz50 Hz 标称值),57 - 63 Hz60 Hz 标称值)

47 - 53 Hz50 Hz 标称值),57 - 63 Hz60 Hz 标称值)

波峰因数

up to 5 : 1

up to 5 : 1

波形类型

正弦波

正弦波

输出连接

(7.0) IEC 320 C13

(9) IEC 320 C13

(1.0) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

(2.0) IEC Jumpers

 

旁路

内部旁路 (自动会人工)

内部旁路 (自动会人工)

输入

   

额定输入电压

230V

230V

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C20

IEC-320 C14

工作电压范围

160 - 285V

160 - 285V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

151 - 302V

电池

       

电池型号

VRLA

VRLA

预装电池

1

1

典型充电时间

3 小时

3 小时

通讯

       

接口端口

DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,USB

DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,USB

预装 SmartSlot™

AP9619

AP9619

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和"在线""电池开""更换电池""过载""旁路"指示器。

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和"在线""电池开""更换电池""过载""旁路"指示器。

有声报警

电池供电报警,低电报警

电池供电报警,低电报警

紧急关断

可选件

可选件

浪涌保护

   

浪涌抑制能量

490 焦耳

490 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器,符合UL1449标准

多级噪声滤波器,符合UL1449标准

物理指标

   

86.00 mm

86.00 mm

432 mm

432.00 mm

678.00 mm

678.00 mm

设备安装有效高度

2U

2U

净重

46.82 KG

46.82 KG

运输重量

56.82 KG

56.82 KG

运输高度

250.00 mm

250.00 mm

运输宽度

596.00 mm

596.00 mm

运输长度

980.00 mm

980.00 mm

颜色

黑色

黑色

环境

   

工作环境

0 - 40 °C

0 - 40 °C

工作相对湿度

0%

0%

操作高度

0-3000

0-3000

存储温度

-20 - 45 °C

-20 - 45 °C

存储相对湿度

0%

0%

存储高度

0-9000

0-9000

听觉噪音距设备表面 1 m

55 dBA

55.00 dBA

在线运行发散热量

300 BTU/hr

300.00 BTU/hr


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。