浏览常见问题解答

Galaxy 3500并机维修旁路柜(10-20kVA)

发布日期: 11 十二月 2012

具体型号为:SBPAR10K20H-WP,最多支持3台UPS进行冗余或增容并机.采用壁挂式安装方式,可用于SUVT和Galaxy 3500.

Image

具体参数如下:

输出

 

额定输出电压

400V 3PH

最大总负载电流

182.4A

输出连接

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

输入

 

额定输入电压

400V 3PH

输入频率

50 Hz

最大输入电流

182.4A

物理指标

 

净重

48.00 KG

1174.00 mm

560.00 mm

216.00 mm


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。