浏览常见问题解答

Galaxy 3500机器的命名方式

发布日期: 05 十月 2012

"

Galaxy 3500机器的命名方式与SUVT机器类似,搞清这个命名规则,可以让我们很容易的了解相对应的产品.

举例说明:

一台带内置电池柜的10K功率段机器:

G35T10KH2B4S

其中:G35T : Galaxy 3500,体现机器所属产品线;

10KH:  体现机器的容量和电压
容量分别为:10, 15, 20, 30, 40kVA
K = 3相输出
H = 400V, 3I=230V,
F = 208V/220V, J = 200/208V

2B4S:  包含内置电池并可扩容
1, 2 (窄型) or 1, 2, 3, 4 (宽型)
B = 电池
2, 4 = 可扩展到2至4组电池
S =  5X8开机服务

原厂电池柜也是相类似的命名方式:

G35TBXR2B6

其中:G35T =Galaxy 3500

BRX: 表示外接电池柜 
B = 带电池开关 
XR = 外接电池柜

2B6: 包含内置电池并可扩容
1, 2 (窄型) or 1, 2, 3, 4 (宽型) 
B = 电池 
2, 4 = 可扩展到2至4组电池

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。