浏览常见问题解答

SURT192RMXLBP2参数规格介绍

发布日期: 11 十二月 2012

SURT192RMXLBP2是SURT15/20K UXICH,SURT15/20K RMXLICH机器所连接使用的原厂电池包型号.内置32只5.1AH的电池.安装高度6U.

外观:

正面:

Image

背面:

其中电池连接线中,灰色的线为地线

Image

详细参数如下:

电池与运行时间

 

电池的伏特-安培-小时容量

3840

电池型号

VRLA

电池安装

19 inch Battery tray

预计电池寿命()

3~5

RBC™ 数量

4/内置645.1AH的电池

物理指标

 

净重

181.82 KG

263.00 mm

432.00 mm

739.00 mm

运输重量

220.45 KG

运输宽度

610.00 mm

运输高度

432.00 mm

运输长度

1003.00 mm

设备安装有效高度

6U

颜色

黑色

环境

 

工作环境

0 - 40 °C

工作相对湿度

0%

操作高度

0-3000

存储温度

-15 - 45 °C

存储相对湿度

0%

存储高度

0-4500

保修

 

标准质保

2年内维修或更换


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。