浏览常见问题解答

SUVT系列产品的命名方式

发布日期: 05 十月 2012

"

SUVT产品的命名方式是有特有的规律的,掌握这些规律可以方便我们更好的给客户推荐APC的产品。
其中包含的一些特点,基本可以分为3大部分信息:

1-产品线:
SUVT = Smart-UPS VT
P = 可并机机型 (没有这个字母,表示不可并机) ,目前国内销售的型号都是可并机机型

2-功率段 kVA / 电压值/ 是否可以上机架:
功率段: 10, 15, 20, 30, 40 KVA
K = 3相产品
电压: F = 208V ,H = 400V ,J = 200/208V
R:可上机架 (没有这个字母表示不是机架式产品)

3-是否包含内置电池/ 扩容能力/ 是否包含开机服务:
这部分内容中,第一位如果只能选择1或者2 ,表示是窄体机型,
如果可以选择1,2,3或者4 ,表示是宽体机型。
B = 电池
2, 4 = 可扩展2或者4个电池包
S = 开机服务 标准的是5X8小时服务。

例如:

       (1)S U V T 1 0 K H 2 B 4 S

实际含义:SUVT, 单机, 功率段 10KVA, 三相400V产品,
内含2组内置电池包, 可扩展到4组内置电池包, 宽体机架,
包含开机服务.

      (2)S U V T R 3 0 K H 3 B 5 S

实际含义:SUVT, 可以机架安装, 功率段 30KVA, 三相400V产品 ,
内含2组内置电池包, 可扩展到4组内置电池包,
包含开机服务.

    (3)S U V T  P 2 0 K H  S

实际含义:SUVT, 可以并机的机型, 功率段 20KVA, 三相400V产品 ,
不内含内置电池包,
包含开机服务.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。