浏览常见问题解答

Symmetra PX2产品型号介绍

发布日期: 05 十月 2012

"

Symmetra PX2的产品编号的意义如下(以Symmetra PX2 160K48K all-in-one为例)

产品编号:SY160K160H-PD

红色字体表示当前配置系统容量,蓝色字体表示最大可扩展的容量

       SY48K48H-PD

红色字体表示当前配置系统容量,蓝色字体表示最大可扩展的容量

编号解释:产品线: SY -------- Symmetra PX

功率等级: 16K, 32K, 48K, 64K, 96K,112K,128K,144K,160K

电压等级: H ------- 400V

PDUPS带配电柜

PDUM160H-B原装可插电池模块配电柜(最大可加9组SYBT9的电池模块)

SYMIM16:UPS智能模块

SYPM10K16H:UPS功率模块

SYBT2/3:UPS蓄电池包

SYBT9:由4个SYBT2/3组成的电池组

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。