浏览常见问题解答

SYPX2安装线径与空开要求

发布日期: 05 十月 2012

"

1、议的输入输出电流保护开关:

双路/单路输入配置

连接

160KVA机架

48KVA机架

双路输入

主输入

315A

100A

双路输入

旁路输入

250A

80A

单路输入

主输入/旁路输入

315A

100A

任何

输出

250A

100A

 

 

 

 

2、建议的电缆连接尺寸(环境温度为30

UPS功率

输入电缆[mm2]

输出电缆[mm2]

地线线缆[mm2]

160KVA机架

185

150

70

48KVA机架

35

35

16

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。