浏览常见问题解答

Silcon AP9604S(版本15以后)的手动设置方法

发布日期: 02 十二月 2012

          AP9604S是APC专为Silcon设计的协议转换器,该产品的推出使Silcon使用APC所有的附件软件解决方案成为可能。另外,该产品还提供了一个PowerChute plus智能信号兼容(不能查看UPS参数,但能显示UPS状态)的标准RS232端口和三个标准Smartslot 插槽,几乎可以和APC的所有插卡式附件产品配合使用。

         APC提供了两种产品包,AP9604S和AP9604SR,两者的区别是AP9604SR中包含了一个可选用的外接电源。Silcon随机赠送的都是AP9604S,可以从UPS上直接获取所需要的直流电源,不必另接电源。

     AP9604S的连接方法
     使用随机附送的连接电缆940-0071,25针的一头连接在Silcon UPS通讯板的串口上,同时将电源插头插入通讯板附近的直流输出插座(该插座一般都安装在通讯板周围的隔离板上)。9针的一头连接AP9604S的UPS端口。连接正常后,应该可以看到9604S上的绿色电源灯开始闪烁。这种情况表明电源已经接通,但还没有对AP9604S进行设定。如果绿灯不亮,请检查一下电源插头是否连接正常,或使用外接电源测试一下。

     AP9604S的设置方法
     不要在Smart-Slot插槽中安装任何附件,使用随机附带的940-0024C电缆连接AP9604S和计算机的串口,启动超级终端,将串口参数设置为波特率2400,数据位8,停止位1,奇偶校验无,流量控制无,连接到相应的串口。按一下回车,将会显示如下内容:
     
AMERICAN POWER CONVERSION    AP9604S

SILCON TRIPLE CHASSIS INFORMATION:
  FIRMWARE VERSION:  15
  SERIAL NUMBER:     WA0000000000
  MANUFACTURE DATE:  00/00/0000 (DD/MM/YYYY)
  HARDWARE REVISION: A1

CUSTOMER SYSTEM:
  A. MODEL:                     NONE
  B. SERIAL NUMBER:             WA0000000000
  C. MANUFACTURE DATE:          00/00/00 (DD/MM/YY)
  D. NOMINAL OUTPUT VOLTAGE:    NONE

SILCON TRIPLE CHASSIS:
  G. DOWNLOAD NEW FIRMWARE IMAGE

SELECT OPTION, <ESC> TO EXIT:

      分别输入A,B,C,D设定所使用的UPS的型号,序列号,生产日期和标称输出电压。有关信息都可以在UPS的门内侧找到,输出电压请根据自己的实际情况确定。
注意现在新版的多了一层。选A后,请见下菜单。
UPS SYSTEM FAMILY SELECTION:
  A.  Silcon DPE system
  B.  Silcon BC system
  C.  Gutor system
  D.  AIS 5000 system

如果是Silcon DP300E系列的UPS,那就再选A,请见下菜单。

SILCON DPE MODEL SELECTION:
  A.  DP310E
  B.  DP315E
  C.  DP320E
  D.  DP330E
  E.  DP340E
  F.  DP360E
  G.  DP380E
  H.  DP3120E
  I.  DP3160E
  J.  DP3240E
  K.  DP3320E
  L.  DP3400E
  M.  DP3480E
  N.  DP3500E

如果是Silcon BC系列的UPS,那就选B,请见下菜单。

SILCON BC MODEL SELECTION:
  A.  BC310K
  B.  BC315K
  C.  BC320K
  D.  BC330K
  E.  BC340K
  F.  BC360K
  G.  BC380K
  H.  BC3100K
  I.  BC3120K
  J.  BC3160K
  K.  BC3220K

如果是Gutor系列的UPS,那就选C,请见下菜单。

GUTOR MODEL SELECTION:
  A.  PEW
  B.  PDW
  C.  WEW
  D.  WDW
  E.  SDC

如果是AIS 5000系列的UPS,那就选D,请见下菜单。

AIS 5000 MODEL SELECTION:
  A.  AIS 5000 10kVA
  B.  AIS 5000 20kVA
  C.  AIS 5000 30kVA
  D.  AIS 5000 40kVA
  E.  AIS 5000 60kVA
  F.  AIS 5000 80kVA
  G.  AIS 5000 100Kva

在主菜单D. NOMINAL OUTPUT VOLTAGE选择后出现下面菜单。

UPS OUTPUT VOLTAGE SELECTION:
  A. 200  (DPE model only)
  B. 208  (DPE or BC model)
  C. 220  (DPE model only)
  D. 380  (DPE or European BC model)
  E. 400  (DPE, European BC, or AIS 5000 model)
  F. 415  (DPE or European BC model)
  G. 450  (BC model only)
  H. 480  (DPE, BC, or AIS 5000 model)

设定完毕后,按ESC退出即可。退出超级终端,断开连接电缆,此时可以看到电源灯已经停止闪烁。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。