浏览常见问题解答

SURT-UPS介绍

发布日期: 05 十月 2012

"

SURT-UPS为双变换在线式结构。

安装于机架内高度:

SURT1000 高度:2U

SURT2000 高度:2U

SURT3000 高度:3U

SURT5000 高度:3U

SURT6000 高度:3U

SURT7500 高度6U

SURT8000 高度6U

SURT10000 高度6U

 过载能力:

  105%:无限;125%1分钟;150%30

  旁路:

  SURT1000/2000 自动旁路

  SURT3000/5000/6000 /7500/8000/10000 自动/手动 旁路

 输入电压范围:

 160 - 280 VAC(满载),100 - 280 VAC(半载)

 电池类型:

 铅酸密封免维护电池,典型寿命36

 颜色:

 黑色

原配电池包(机架式机型)产品号

SURT1000/2000:

原配电池包的型号为 SURT48XLBP

导轨型号为 SURTRK

  Smart-UPS RT 3000/5000/6000 /7500/8000/10000:

  原配电池包的型号为SURT192XLBP

  导轨型号为 SURTRK2

  输入输出接线方式:

  SURT10001000VA/700W 1:1

  SURT20002000VA/1400W 1:1

  SURT30003000VA/2100W 1:1

  SURT50005000VA/3500W 1:1

  SURT60006000VA/4200W 1:1

  SURT75007500VA/6000W 3:1/1:1皆可适用

  SURT80008000VA/6400W 3:1/1:1皆可适用

  SURT1000010000VA/8000W3:1/1:1皆可适用

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。