浏览常见问题解答

新型SU2200及SU3000机架式机器简介

发布日期: 05 十月 2012

"APC公司新发布了两款产品,型号为SUA2200RMI2U和SUA3000RMI2U,同样用于保护服务器和网络设备。
具体性能指标如下:
机     器    功   率:SUA2200RMI2U:1980W/SUA3000RMI2U:2700W
额  定  输  出 电 压:209-253VAC
输  入  电  压 范 围:160-286VAC
输入电压最大调节范围:151-302VAC
通     讯    端   口:标准串口;USB口;智能插槽及EPO
高                度:3.5英寸(8.9厘米)
宽                度:19英寸(48.3厘米,在安装吊耳的前提下)
深                度:26英寸(66厘米)
净                重:43.6公斤
毛                重:56.8公斤
机     器    外   观:黑色"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。